Pubblica i tuoi prodotti
K-11366 Forté® Two-light sconce
K-11366 Forté® Two-light sconce
    Kohler

    K-11366 Forté® Two-light sconce

    Reflecting the classic style of Forté faucets, this double wall sconce adds creative lighting to your bath or powder room. It features premium metal construction and can be positioned facing up or down, depending on your lighting needs.

    FEATURES

    • Frosted-glass shades.
    • Sconce can be positioned up or down, depending on room setting.
    • Coordinates with Forté faucets and accessories.
    • UL Damp Rated.

    Material

    • Premium metal construction for durability and reliability.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

    Installation

    • Installation hardware included.

    Mettiti in contatto con Kohler

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKohler-K-11366
    • Famiglia di prodottoLighting Fixture
    • Gruppo di famigliaForté®,
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-05-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)8.75
    • Larghezza (pollici)15.43
    • Profondità (pollici)6.44
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Sanitari - Altro
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures