Pubblica i tuoi prodotti
K-13142-4A Pinstripe® Pure Vertical spray bidet faucet with lever handles
Kohler

K-13142-4A Pinstripe® Pure Vertical spray bidet faucet with lever handles

With its smooth, clean silhouette, Pinstripe Pure evokes a sense of relaxed luxury and vintage 1930s American style. This two-handle bidet faucet brings both comfort and simplicity to your bathroom. It comes with everything needed to outfit your bidet, including simple ADA-compliant lever handles, a vertical spray, and easy-to-install and leak-free UltraGlide™ valves.

FEATURES

  • Flexible connections for easy installation.
  • Pop-up drain with lift rod and tailpiece.
  • Vertical spray.
  • Fixture-mount transfer valve/vacuum breaker.
  • Available with plain lever handles.
  • Quarter-turn washerless ceramic disc valves.

Material

  • Metal construction.
  • Brass valve bodies.

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-13142-4A
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaPinstripe® Pure
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione1983-07-07
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)6.12
  • Larghezza (pollici)5.5
  • Profondità (pollici)2.12
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets