Pubblica i tuoi prodotti
K-16238-3 Margaux® Vertical spray bidet faucet with cross handles
Kohler

K-16238-3 Margaux® Vertical spray bidet faucet with cross handles

Margaux offers a unique blend of traditional design elements and modern fluidity to complement your bath with refreshed sophistication. This two-handle bidet faucet set includes everything needed to outfit your bidet, including cross-style handles, a vertical spray, and easy-to-install and leak-free UltraGlide™ valves.

FEATURES

  • Pop-up drain with lift rod and tailpiece.
  • Flexible connections for easy installation.
  • Vertical spray.
  • Fixture-mount transfer valve/vacuum breaker.
  • Available with cross handles.
  • Quarter-turn washerless ceramic disc valves.

Material

  • Metal construction.
  • Brass valve bodies.

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-16238-3
  • Famiglia di prodottoBidet Faucets
  • Gruppo di famigliaMargaux®
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-12-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)6.12
  • Larghezza (pollici)5.5
  • Profondità (pollici)8.12
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets