Pubblica i tuoi prodotti
K-1897 Large shower basket
Kohler

K-1897 Large shower basket

Organize your shower space with this large corner basket. Constructed of stainless steel, this basket mounts securely to the wall, offering a convenient place to store bath items.

Features

  • Durable stainless-steel construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.

Installation

  • Designed for corner installation.
  • Mounting hardware included.

Mettiti in contatto con Kohler

Voce di capitolato
  • Product Dimensions

    Length 8-1/8", Height 3", Width 8-1/8"

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicokohler-K-1897
  • Famiglia di prodottoShower Baskets
  • Gruppo di famigliaBaskets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-05-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Sanitari - Altro
  • Nome UNSPSCShowers
  • Codice UNSPSC30181503
  • Codice Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Descrizione Uniclass 2015Showers
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers