Pubblica i tuoi prodotti
K-2202-1 Brookline® 19" diameter drop-in bathroom sink with single faucet hole
K-2202-1 Brookline® 19" diameter drop-in bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2202-1 Brookline® 19" diameter drop-in bathroom sink with single faucet hole

    The Brookline's simple and understated style complements a wide range of bathroom decors. This circular basin's raised rim helps keep the water from splashing over the side and also adds a sophisticated design element.

    FEATURES
    • Single faucet hole.
    • Round basin.
    • Overflow drain.
    Material
    • Vitreous china.
    Installation
    • Drop-in

    Mettiti in contatto con Kohler

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKohler-K-2202-1
    • Famiglia di prodottoSinks/Lavatories
    • Gruppo di famigliaBrookline®
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-04-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)8.38
    • Larghezza (pollici)19
    • Profondità (pollici)19
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sinks
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks