Pubblica i tuoi prodotti
K-2238-8 Memoirs® Classic Classic 24" pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes
Kohler

K-2238-8 Memoirs® Classic Classic 24" pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes

An elegant, timeless style defines the Memoirs collection with Classic design. Inspired by traditional furniture and architectural elements, this pedestal sink features decorative edges that resemble crown molding with its rich detailing and refined presence.

FEATURES

  • 8-inch center faucet holes.
  • Refined rectangular basin.
  • Overflow drain.
  • Combination consists of the K-2239-8 basin and the K-2267 pedestal.
  • Coordinates with other products in the Memoirs collection.

Material

  • Fireclay

Installation

  • Pedestal


Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-2238-8
  • Famiglia di prodottoSinks
  • Gruppo di famigliaMemoirs®
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-08-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)34.38
  • Larghezza (pollici)19.88
  • Profondità (pollici)24.19
Relativo a
  • Materiale principaleArgilla refrattaria
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descrizione Uniclass 2015Sinks
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks