Pubblica i tuoi prodotti
K-2314 Purist® Wading Pool® Above-counter/wall-mount vessel bathroom sink
K-2314 Purist® Wading Pool® Above-counter/wall-mount vessel bathroom sink
    Kohler

    K-2314 Purist® Wading Pool® Above-counter/wall-mount vessel bathroom sink

    Capturing the calm of a reflecting pool, the Purist Wading Pool sink offers sleek, angular lines and a shallow basin to transform your bathroom into a home spa environment. This fireclay sink adds a peaceful feeling to any bathroom with its minimalist style. Complete the sink with the Purist medicine cabinet with laminar faucet or a Purist wall-mount faucet with minimum spout length of 12 inches from a finished wall.

    FEATURES

    • Square, shallow basin.
    • No faucet holes; requires wall-mount faucet.
    • Coordinates with other products in the Purist collection.
    • Optional porcelain hand basins in White porcelain and Natural porcelain.

    Material

    • Fireclay.

    Installation

    • Wall-mount.

    Mettiti in contatto con Kohler

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKohler-K-2314
    • Famiglia di prodottoSinks
    • Gruppo di famigliaPurist® Wading Pool®
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-05-31
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)4.12
    • Larghezza (pollici)24.25
    • Profondità (pollici)23.93
    Relativo a
    • Materiale principaleArgilla refrattaria
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sinks
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks