Pubblica i tuoi prodotti
K-2314-8 Purist® Wading Pool® Fireclay vessel bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2314-8 Purist® Wading Pool® Fireclay vessel bathroom sink with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-2314-8 Purist® Wading Pool® Fireclay vessel bathroom sink with 8" widespread faucet holes

    Capturing the calm of a reflecting pool, the Purist Wading Pool sink offers sleek, angular lines and a shallow basin to transform your bathroom into a home spa environment. This fireclay sink adds a peaceful feeling to any bathroom with its minimalist style. Pair it with other products in the Purist collection, including the Purist porcelain hand basins.

    FEATURES

    • 8" (203 mm) centerset faucet holes.
    • Square, shallow basin.
    • Coordinates with other products in the Purist collection.

    Material

    • Fireclay.

    Installation

    • Drop-in or wall-mount.

    Mettiti in contatto con Kohler

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKohler-K-2314-8
    • Famiglia di prodottoSinks
    • Gruppo di famigliaPurist® Wading Pool®
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-05-31
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)4.12
    • Larghezza (pollici)24.25
    • Profondità (pollici)23.93
    Relativo a
    • Materiale principaleArgilla refrattaria
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sinks
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks