Pubblica i tuoi prodotti
K-23288 Square Double toilet paper holder
Kohler

K-23288 Square Double toilet paper holder

Sometimes the most simple things can create all the attention. Kohler’s Square bathroom accessory line where one clean, simple shape can give you so many decorating possibilities.

FEATURES

  • Holds two rolls of toilet tissue.
  • Coordinates with other products in the Square collection.

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Installation hardware included.

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-23288
  • Famiglia di prodottoAccessories
  • Gruppo di famigliaSquare
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-31
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)2
  • Larghezza (pollici)10.56
  • Profondità (pollici)3.68
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
  • Descrizione Uniclass 2015Toilet paper dispensers
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numero OmniClass23-31 25 21
  • Titolo OmniClassToilet Paper Dispensers