Pubblica i tuoi prodotti
Branham™ Full stall washout urinal with top spud
Kohler

Branham™ Full stall washout urinal with top spud

The straightforward design of the Branham urinal brings KOHLER styling and functionality to any application. Constructed of durable vitreous china, it is available in a palette of KOHLER colors to complement any décor.

Features

  • Full stall washdown urinal
  • 0.5 or 1.0 gpf (1.9 or 3.8 lpf)
  • Lip of urinal installs below floor level for easier cleaning around fixture
  • Full length sidewalls provide added privacy
  • External trapway
  • 3/4" (19 mm) top spud

Material

  • Vitreous china

Installation

  • Replaces K-4920-T

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-25039-T
  • Famiglia di prodottoUrinals
  • Gruppo di famigliaBranham™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-08-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)44.45
  • Larghezza (pollici)18.3
  • Profondità (pollici)17.4
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
  • Codice ETIMEC010235
  • Nome ETIMUrinal
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Numero OmniClass23-31 21 00
  • Titolo OmniClassUrinals