Pubblica i tuoi prodotti
Ceric® 60" x 29" freestanding bath
Kohler

Ceric® 60" x 29" freestanding bath

Clean, elegant, and contained, Ceric expresses contemporary warmth and simplicity. This Ceric freestanding bath lets you indulge in a deep, immersive soak as you relax against the sloped lumbar support. The sleek, one-piece seamless acrylic construction offers exceptional durability, with thoughtful touches like built-in integral overflow, toe-tap drain, and location versatility.

Features

  • Freestanding design creates a striking focal point in your bathing area
  • 17" (432 mm) depth offers a deep soaking experience
  • Integral lumbar support
  • Slotted overflow allows for deep soaking
  • Center toe-tap drain color-matched to the bath

Material

  • Acrylic

Installation

  • Freestanding

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-25984
  • Famiglia di prodottoBathtubs
  • Gruppo di famigliaCeric®
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-08-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)23.05
  • Larghezza (pollici)29.05
  • Profondità (pollici)59.92
Relativo a
  • Materiale principaleAcrilico
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
  • Codice ETIMEC011609
  • Nome ETIMBath
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descrizione Uniclass 2015Baths
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Numero OmniClass23-31 15 00
  • Titolo OmniClassBathtubs