Pubblica i tuoi prodotti
K-2699-1 Bryant® Oval Drop-in bathroom sink with single faucet hole
K-2699-1 Bryant® Oval Drop-in bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2699-1 Bryant® Oval Drop-in bathroom sink with single faucet hole

    The minimalist approach of the Bryant Oval sink evokes casual elegance. Appealing and affordable, this versatile design is an ideal choice for both contemporary and traditional bathroom styles.

    FEATURES

    • Single faucet hole.
    • Oval basin.
    • Overflow drain.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Drop-in.

    Mettiti in contatto con Kohler

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKohler-K-2699-1
    • Famiglia di prodottoSinks
    • Gruppo di famigliaBryant®
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-10-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)7.62
    • Larghezza (pollici)16.5
    • Profondità (pollici)20.12
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sinks
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks