Pubblica i tuoi prodotti
K-2890-8U Tahoe® Undermount bathroom sink with 8" oversize centerset faucet holes
K-2890-8U Tahoe® Undermount bathroom sink with 8" oversize centerset faucet holes
    Kohler

    K-2890-8U Tahoe® Undermount bathroom sink with 8" oversize centerset faucet holes

    The Tahoe sink features a unique squared design, generous size, and durable construction. Crafted from KOHLER enameled cast iron, this sink resists scratching, burning, and staining for years of beauty and reliable performance. This under-mount sink has oversized 8" centers for single-hole centerset faucets.

    Features

    • 8" (203 mm) centerset faucet holes.
    • Overflow drain.
    • Single-hole center-mount or 8" centers.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Undermount.

    Mettiti in contatto con Kohler

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKohler-K-2890-8U
    • Famiglia di prodottoSinks
    • Gruppo di famigliaTahoe®
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)8.54
    • Larghezza (pollici)20
    • Profondità (pollici)18
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sinks
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks