Pubblica i tuoi prodotti
K-2907-8 Thoreau® Drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2907-8 Thoreau® Drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-2907-8 Thoreau® Drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes

    With a modern oval basin defined by a sweeping ridge, Thoreau offers a pleasing look for a range of bathroom styles. This drop-in sink is constructed of cast iron with a rich, high-gloss enamel finish, ensuring durability and beauty for the long run.

    FEATURES

    • 8-inch center faucet holes.
    • Oval basin.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Drop-in

    Mettiti in contatto con Kohler

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKohler-K-2907-8
    • Famiglia di prodottoSinks/Lavatories
    • Gruppo di famigliaThoreau®
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-04-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)8.63
    • Larghezza (pollici)24
    • Profondità (pollici)18
    Relativo a
    • Materiale principaleGhisa
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sinks
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks