Pubblica i tuoi prodotti
Memoirs® Stately 24" pedestal/console table bathroom sink
Kohler

Memoirs® Stately 24" pedestal/console table bathroom sink

The Memoirs collection with Stately design draws its inspiration from traditional furniture and architectural elements. This sink basin pairs with Memoirs console table legs to create a complete console table solution for your bathroom.

Features

  • 8" (203 mm) widespread faucet holes
  • Elegant rectangular basin and deck
  • Overflow drain
  • Innovative Supramic technology provides superior strength and ultra-thin edge profiles
  • Combines with the K-30007 Memoirs console table legs to create a Memoirs console table
  • Combines with the K-2267 pedestal to create the K-2344-8 Memoirs pedestal sink
  • Coordinates with other products in the Memoirs collection

Material

  • Fireclay with Supramic technology

Installation

  • Pedestal or console table

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-29999-8
  • Famiglia di prodottoBathroom Sinks
  • Gruppo di famigliaMemoirs®
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-02-09
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)8.78
  • Larghezza (pollici)20.51
  • Profondità (pollici)24.49
Relativo a
  • Materiale principaleArgilla refrattaria
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Codice ETIMEC011550
  • Nome ETIMWashbasin
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descrizione Uniclass 2015Sinks
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks