Pubblica i tuoi prodotti
K-3891 Staccato™ 31-5/8" x 19-9/16" x 8-3/8" Undermount double-bowl extra-large/medium kitchen sink
Kohler

K-3891 Staccato™ 31-5/8" x 19-9/16" x 8-3/8" Undermount double-bowl extra-large/medium kitchen sink

The unique curved rim design of our Staccato sink freshens up this traditional double-basin arrangement. Generous offset basins are crafted of 18-gauge stainless steel to achieve a striking, long-lasting finish. You'll appreciate the quiet performance thanks to our exclusive sound-absorption system, SilentShield(R), which reduces disposal noise and vibration from dishes and running water.

  • 31-5/8" L x 19-9/16" W
  • Basin depth: 8"
  • Undercounter installation
  • Constructed of 18-gauge stainless steel

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicokohler-k-3891
  • Famiglia di prodottoSinks/Lavatories
  • Gruppo di famigliaStaccato™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2011-06-21
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descrizione Uniclass 2015Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks