Pubblica i tuoi prodotti
K-4695 Ridgewood® round-front toilet seat
K-4695 Ridgewood® round-front toilet seat
    Kohler

    K-4695 Ridgewood® round-front toilet seat

    This Ridgewood toilet seat has simple lines complement a variety of traditional toilet designs. Made of compression-molded wood for a substantial look and feel, the seat fits most round-front one- or two-piece toilets.

    FEATURES

    • Color-matched plastic hinges.
    • Compression-molded wood provides a look and feel that cannot be achieved with other seat materials.
    • Toilet seats are not returnable to Kohler Co. if opened or outside of original packaging.

    Material

    • Molded wood.

    Mettiti in contatto con Kohler

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKohler-K-4695
    • Famiglia di prodottoAccessories
    • Gruppo di famigliaRidgewood®
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-10-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)1.06
    • Larghezza (pollici)14.18
    • Profondità (pollici)16.62
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Sedute
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descrizione Uniclass 2015WC seats and covers
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numero OmniClass23-31 19 19 17
    • Titolo OmniClassWater Closet Seats