Pubblica i tuoi prodotti
K-5016-ET Dexter™ siphon-jet wall-mount 0.5 or 1.0 gpf urinal with top spud
Kohler

K-5016-ET Dexter™ siphon-jet wall-mount 0.5 or 1.0 gpf urinal with top spud

The straightforward design of the Dexter elongated urinal brings KOHLER styling and functionality to any application. The compact size is ideal for smaller public restrooms, and the back-wall geometry limits splashback for a cleaner user experience. This model features a 3/4" top spud.

FEATURES

  • Siphon jet urinal.
  • 3/4" top spud.
  • 0.5 or 1.0 gpf (1.9 or 3.8 lpf) based on valve selected.
  • Siphon jet.
  • 3/4" top spud.
  • Includes inlet and outlet spuds and hangers.
  • Includes anti-backsplash wall.
  • 14-1/2"(368 mm) extended rim.
  • 0.5 gpf (1.9 lpf) or 1.0 gpf (3.8 lpf).

Note: This product cannot be shipped to CA.

Material

  • Vitreous china.

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-5016-ET
  • Famiglia di prodottoUrinals
  • Gruppo di famigliaDexter™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2011-06-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)20.38
  • Larghezza (pollici)13.5
  • Profondità (pollici)14.5
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
  • Numero OmniClass23-31 21 00
  • Titolo OmniClassUrinals