Pubblica i tuoi prodotti
K-5026-8 Rêve® 39" pedestal bathroom sink basin with 8" widespread faucet holes
Kohler

K-5026-8 Rêve® 39" pedestal bathroom sink basin with 8" widespread faucet holes

With a geometric, V-shaped basin and a generous 39-inch width, the Rêve sink makes a striking focal point for your bathroom. Combine with the Rêve pedestal or wall-mount Rêve products for a dramatic ensemble.

FEATURES

  • 8-inch center faucet holes.
  • Deep, V-shaped basin.
  • Overflow drain with included K-4061 Polished Chrome cap.
  • Combines with the K-5031 shroud or K-5032 pedestal to create a pedestal or wall-mount sink.
  • Coordinates with other products in the Rêve collection.

Material

  • Fireclay

Installation

  • Pedestal or wall-mount.

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-5026-8
  • Famiglia di prodottoSinks
  • Gruppo di famigliaRêve®
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione1983-07-07
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)6.68
  • Larghezza (pollici)18.31
  • Profondità (pollici)39.37
Relativo a
  • Materiale principaleArgilla refrattaria
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descrizione Uniclass 2015Sinks
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks