Pubblica i tuoi prodotti
K-7671 Cachet® Quiet-Close™ elongated toilet seat
K-7671 Cachet® Quiet-Close™ elongated toilet seat
    Kohler

    K-7671 Cachet® Quiet-Close™ elongated toilet seat

    Designed to fit most elongated toilets, this Cachet seat combines subtle styling and innovative technology. Unique Grip-Tight bumpers hold the seat firmly in place and prevent shifting. Quiet-Close™ technology prevents the seat from slamming.

    Features

    • Quiet-Close™ elongated seat allows seat to close quietly.
    • Grip-Tight bumpers hold seat firmly in place.
    • Quick-Attach® hardware for fast and secure installation.
    • Color-matched plastic hinges.
    • Toilet seats are not returnable to Kohler Co. if opened or outside of original packaging.

    Material 

    • Plastic.

    Mettiti in contatto con Kohler

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKohler-K-7671
    • Famiglia di prodottoAccessories
    • Gruppo di famigliaCachet® Quiet-Close™
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-07-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)2.04
    • Larghezza (pollici)14.18
    • Profondità (pollici)18.07
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Sedute
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descrizione Uniclass 2015WC seats and covers
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numero OmniClass23-31 19 19 17
    • Titolo OmniClassWater Closet Seats