Pubblica i tuoi prodotti
K-820T70-5AFA Triton® Bowe® Utility sink faucet
Kohler

K-820T70-5AFA Triton® Bowe® Utility sink faucet

With a practical design and solid brass construction, Triton Bowe faucets are an exceptional value. This competitively priced Triton Bowe Triton shelf-back utility sink faucet features two wristblade lever handles in Polished Chrome.

FEATURES

  • 8" (203 mm) centers.
  • Swivel/rigid gooseneck spout.
  • 8-3/16" (208 mm) spout reach.
  • 1/4-turn full brass ceramic valve.
  • Vandal-resistant aerator.
  • 4-1/16" vandal-proof metal wristblade lever handles.
  • Drain not included.

Material

  • Solid brass construction with thick chrome plating for rough commercial applications.
  • 1.8 gpm (6.8 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.1 bar).

Installation

  • Eccentric inlet shanks for easy installation.

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-820T70-5AFA
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaTriton® Bowe®
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-10-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)13.87
  • Larghezza (pollici)8
  • Profondità (pollici)8.18
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets