Pubblica i tuoi prodotti
K-9132 Round shower drain for use with plastic pipe, gasket included
Kohler

K-9132 Round shower drain for use with plastic pipe, gasket included

This KOHLER shower drain is designed to be installed on any shower receptor, not meant for tile or marble installations. Can be installed on 2" metal or plastic pipe.

  • FEATURES
  • Round, preforated strainer shower drain.
  • For use with 2" metal or plastic pipe, includes 2" plastic pipe gasket/bushing.
  • For acrylic, fiberglass, Cast Iron or Vikrell shower receptors.
  • Material
  • Solid brass construction.

Mettiti in contatto con Kohler

Voce di capitolato
  • Product dimensions:

    L 4-3/8", H 1-15/16"W 4-3/8"

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicokohler-K-9132
  • Famiglia di prodottoShower Fittings
  • Gruppo di famigliaShower Drain
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-05-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico