Pubblica i tuoi prodotti
Expanse® Curved shower rod - traditional design
Expanse® Curved shower rod - traditional design
    Kohler

    Expanse® Curved shower rod - traditional design

    Increase your bathing space with the Expanse shower rod, curved outward to provide an extra 6 inches of clearance in the bath or shower. This rod features a versatile traditional design that fits most standard shower spaces.

    Features

    • Curved shape provides spacious showering environment
    • Adjustable to fit standard 60" (1524 mm) or 72" (1829 mm) enclosures
    • Includes installation hardware

    Material

    • Durable stainless steel construction
    • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

    Mettiti in contatto con Kohler

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKohler-K-9349
    • Famiglia di prodottoAccessories
    • Gruppo di famigliaExpanse®
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-12-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)2.8
    • Larghezza (pollici)2.8
    • Profondità (pollici)72
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Codice ETIMEG017640
    • Nome ETIMSanitary showers
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Descrizione Uniclass 2015Shower fittings package
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers