Pubblica i tuoi prodotti
K-9542 Memoirs® 42" x 42" neo-angle single threshold rear center drain shower base
K-9542 Memoirs® 42" x 42" neo-angle single threshold rear center drain shower base
K-9542 Memoirs® 42" x 42" neo-angle single threshold rear center drain shower base
    Kohler

    K-9542 Memoirs® 42" x 42" neo-angle single threshold rear center drain shower base

    With its stylized lines and rich detailing, the Memoirs shower base brings updated traditional styling to the bathroom. This innovative neo-angle receptor makes the most of compact corner spaces, and features a textured floor pattern. Available in a palette of KOHLER colors to complement any décor.

    Features

    • Neo-angle design makes efficient use of compact space.
    • Textured floor pattern.
    • Single threshold for corner installation.
    • Durable acrylic construction.
    • Rear drain.
    • Coordinates with other products in the Memoirs collection.

    Mettiti in contatto con Kohler

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKohler-K-9542
    • Famiglia di prodottoShowers
    • Gruppo di famigliaMemoirs®
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione1983-07-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)6
    • Larghezza (pollici)42
    • Profondità (pollici)42
    Relativo a
    • Materiale principaleAcrilico
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descrizione Uniclass 2015Shower trays
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 13
    • Titolo OmniClassShower Receptors