Pubblica i tuoi prodotti
K-9997 Groove® 42" x 42" single-threshold rear center drain shower base
K-9997 Groove® 42" x 42" single-threshold rear center drain shower base
K-9997 Groove® 42" x 42" single-threshold rear center drain shower base
    Kohler

    K-9997 Groove® 42" x 42" single-threshold rear center drain shower base

    The clean, contemporary look of the Groove shower base brings sleek style to your bathroom. Featuring a recessed rear drain, this square base offers a low-threshold design for easy access. Add a removable aluminum or teak cover over the recessed drain for a finished look.

    FEATURES

    • Low-threshold design for easy entry and exit.
    • Recessed rear drain.
    • Single threshold for three-wall installation.
    • Requires K-9331 Groove aluminum drain cover or K-9335 Groove teak drain cover (sold separately).

    Material

    • Acrylic.

    Mettiti in contatto con Kohler

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKohler-K-9997
    • Famiglia di prodottoShowers
    • Gruppo di famigliaGroove®
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-05-31
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)5
    • Larghezza (pollici)42
    • Profondità (pollici)42
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descrizione Uniclass 2015Shower trays
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 13
    • Titolo OmniClassShower Receptors