Pubblica i tuoi prodotti
Rill™ 24" towel bar
Kohler

Rill™ 24" towel bar

With smooth silhouettes blending into defined intersections, the Rill bathroom accessory collection introduces a sense of elegance into your space. The Rill 24" towel bar complements a wide range of bathroom designs and coordinates with other products in the Rill bathroom collection. With KOHLER®, it’s easy to find the design solution that’s right for you.

Features

  • 24" (610 mm) bar
  • Coordinates with other products in the Rill collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Easy installation – no special tools required
  • Installation template and tools included

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-R28007
  • Famiglia di prodottoTowel Bars
  • Gruppo di famigliaRill™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-03-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)2.23
  • Larghezza (pollici)3.35
  • Profondità (pollici)26.23
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Codice ETIMEG017210
  • Nome ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Descrizione Uniclass 2015Towel rails
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numero OmniClass23-31 25 25
  • Titolo OmniClassTowel Bars