Pubblica i tuoi prodotti
Rill™ Robe hook
Kohler

Rill™ Robe hook

With smooth silhouettes blending into defined intersections, the Rill bathroom accessory collection introduces a sense of elegance into your space. The Rill robe hook complements a wide range of bathroom designs and coordinates with other products in the Rill bathroom collection. With KOHLER®, it’s easy to find the design solution that’s right for you.

Features

  • Coordinates with other products in the Rill collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Easy installation – no special tools required
  • Installation hardware and template included

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-R28012
  • Famiglia di prodottoRobe Hooks
  • Gruppo di famigliaRill™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-03-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)2.77
  • Larghezza (pollici)3.32
  • Profondità (pollici)2.22
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Sanitari - Altro
  • Codice ETIMEG019480
  • Nome ETIMLocks and hinges
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Descrizione Uniclass 2015Clothes hooks
  • Codice CSI MasterFormat 201441 23 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Hooks
  • Numero OmniClass23-31 25 27
  • Titolo OmniClassRobe Hooks