Pubblica i tuoi prodotti
Ealing™ 9" assist bar
Kohler

Ealing™ 9" assist bar

Ealing's smooth surfaces and soft detailing satisfy the touch and bring warmth and character to your bathroom. The Ealing 9" assist bar has a sturdy design that gives this bar a secure grip and coordinates with other products in the Ealing collection. With KOHLER®, it’s easy to find the design solution that’s right for you.

Features

  • 9" (229 mm) bar
  • 7/8" (22 mm) bar diameter
  • Contemporary styling matches any decor
  • Provides 300 lbs of support
  • Coordinates with other products in the Ealing collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Installation template and tools included

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-REC29965
  • Famiglia di prodottoAccessories
  • Gruppo di famigliaEaling™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-07-05
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)2
  • Larghezza (pollici)9
  • Profondità (pollici)2.43
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Codice ETIMEC011028
  • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numero OmniClass23-31 15 17 21
  • Titolo OmniClassBathtub Grab Bars