Pubblica i tuoi prodotti
Cardale™ 16" grab bar
Kohler

Cardale™ 16" grab bar

Cardale's classic lines and elegant detailing bring traditional character to your bathroom. The Cardale 16" grab bar has a sturdy design that gives this bar a secure grip and coordinates with other products in the Cardale bathroom collection. With KOHLER®, it’s easy to find the design solution that’s right for you.

Features

  • 16" (406 mm) bar
  • 1-1/4" (32 mm) bar diameter
  • Contemporary styling matches any decor
  • Provides 500 lbs of support
  • Coordinates with other products in the Cardale collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Installation template and tools included

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-REC30195
  • Famiglia di prodottoAccessories
  • Gruppo di famigliaCardale™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-07-05
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)2.74
  • Larghezza (pollici)16
  • Profondità (pollici)2.75
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Codice ETIMEC011028
  • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numero OmniClass23-31 15 17 21
  • Titolo OmniClassBathtub Grab Bars