Pubblica i tuoi prodotti
Parallel® Wall-mount bath faucet trim
Kohler

Parallel® Wall-mount bath faucet trim

The Parallel collection is the epitome of understated chic — by combining circular shapes within the square design, the balanced versatility of this collection allows it to blend in or stand out depending on your surrounding décor.

Features

  • Two-lever handles offer separate control of hot and cold water
  • 9" (229 mm) spout reach
  • 10.0 gpm (37.9 lpm) maximum flow rate at 45 psi (3.1 bar)
  • KOHLER® ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance
  • Coordinates with other products in the Parallel collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Wall-mount

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-T23491-4
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaParallel®
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-09-06
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)2.36
  • Larghezza (pollici)8
  • Profondità (pollici)8.94
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Codice ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets