Pubblica i tuoi prodotti
Tone™ Deck-mount bath faucet trim
Kohler

Tone™ Deck-mount bath faucet trim

With clean lines and a soft teardrop base, the Tone bathroom faucet collection features a fresh take on midcentury modern style. This inviting design, where minimalism meets warmth, makes for a perfect fit in any space. Paired with thoughtful functionality, the Tone collection is a dynamic beauty.

Features

  • Two lever handles offer separate control of hot and cold water
  • 8-9/16" (217 mm) spout reach with slip-fit connection and diverter knob
  • Coordinates with other products in the Tone collection
  • Trim only, requires valve to complete installation

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Deck- or bath-mount

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-T27417-4
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaTone™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-04-20
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)7.32
  • Larghezza (pollici)8
  • Profondità (pollici)8.56
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Codice ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets