Pubblica i tuoi prodotti
K-T45850-4 Archer® Transfer valve trim
Kohler

K-T45850-4 Archer® Transfer valve trim

The universal style of the Archer collection blends subtle design elements found in Craftsman furniture with the intricate facets of jewelry. This Archer shower valve trim comes with an easy-to-use lever handle.

FEATURES

  • Single lever handle allows control of up to three separate components to six different output options.
  • Patented K-joint installation ensures consistent trim appearance, regardless of variability in valve rough-in (included with trim).
  • Trim only; requires K-728-K or K-737-K MasterShower 2- or 3-way transfer valve (sold separately).
  • Coordinates with other products in the Archer collection.

Material

  • Premium metal construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-T45850-4
  • Famiglia di prodottoAccessories
  • Gruppo di famigliaArcher®
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione1983-07-07
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)4.06
  • Larghezza (pollici)4.06
  • Profondità (pollici)4.62
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numero OmniClass23-31 25 00
  • Titolo OmniClassToilet and Bath Specialties