Pubblica i tuoi prodotti
Kid's Table w/ 4 Sitting Stumps NRO212
KOMPAN

Kid's Table w/ 4 Sitting Stumps NRO212

The round Kids Table with 4 Sitting Poles is a fun meeting point where imaginative play can continue. Children can play house or restaurant, or line up and sort items found or brought to the playground. In addition to functions as seats, the Sitting Poles are good for leaning on, stepping on, or jumping off!
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicokids-table-w-4-sitting-stumps-nro212
  • Famiglia di prodottoClassic Freestanding Play Equipment
  • Gruppo di famigliaRobinia
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-03-04
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)20
  • Larghezza (pollici)57
  • Profondità (pollici)49
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioAcciaio Sherardized
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
  • Codice Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descrizione Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Codice CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numero OmniClass23-21 29 19
  • Titolo OmniClassRecreational Equipment