Pubblica i tuoi prodotti
Rumba Bench, Curved 90 degrees PAR1006
KOMPAN

Rumba Bench, Curved 90 degrees PAR1006

RUMBA comes with endless possibilities to realize seating in customized design for all outdoor environments. RUMBA is the most flexible way of marrying seating solutions to the environment, in perfect harmony - geometry meets geography. Built around simple circles and curves, they can be adapted to provide custom-built twists and turns. The standard available benches and tables can be dressed up with back support, armrests, tables etc. and linked together into tailored solutions for the individual location.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicorumba-bench-curved-90-degrees-par1006
  • Famiglia di prodottoOutdoor Furniture
  • Gruppo di famigliaRumba
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-03-05
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)17
  • Larghezza (pollici)50
  • Profondità (pollici)50
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioAcciaio Sherardized
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
  • Codice Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descrizione Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Codice CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numero OmniClass23-21 29 19
  • Titolo OmniClassRecreational Equipment