Pubblica i tuoi prodotti
down in-line 80
down in-line 80
down in-line 80

    down in-line 80

    kreon down in-line 80 is a range of square shaped trimless recessed downlights with an aperture of 80mm. kreon down in-line 80 can be rotated up to 360° and tilted by 30° without compromising the recessed position of the lamp or the glare control. The luminaire can aim at both vertical and horizontal surfaces. kreon down in-line 80 is equipped with a filter holder and antiglare ring. kreon down in-line 80 is available as a downlight, directional or wallwash luminaire and is suitable for a wide range of applications.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicokr_down_inline_80
    • Famiglia di prodottoLighting
    • Gruppo di famigliaIncassi a soffitto
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-09-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)113
    • Larghezza (mm)80
    • Profondità (mm)80
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inBelgio
    • Prodotto inBelgio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice Uniclass 2015Ss_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting systems
    • Numero OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Titolo OmniClassLighting Posts

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Sud America Oceania Africa