uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

KS-QUADRO 16-1,8-DM

Unique ref.: ks_quadro_16_1-8_dm
Produttore: KS-Quadro
Famiglia prodotto: calcium silicate
Gruppo prodotto: KS-Quadro / CS (calcium silicate)
Data di pubblicazione: 2017-11-14
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (4)
A stone system for flexible, fast and economical masonry for buildings of any size and use. The wall system consists of standard and additional formats.

compressive strength fb = 16 [N/mm²] class of raw density ρ = 1,8 [kN/m³] termal of conductivity λ = 0,99 [W/(mK)] weights γ = 18 [kN/m³] characteristic strength fk = 11,2 [N/mm²] mortar M 10


Materiale principale: Calcium silicate
Materiale secondario:
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany

Categoria BIMobject: Materiali da costruzione - Muratura - Blocchi e Mattoni
Classificazione IFC: Wall
Nome UNSPSC: Bricks
Codice UNSPSC: 301316
Uniclass 1.4 Codice: L83122
Uniclass 1.4 Descrizione: Wall units
Uniclass 2.0 Codice: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 Descrizione: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 Codice: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 Descrizione: Masonry wall systems
NBS Reference Codice: 25-12-10
NBS Reference Descrizione: Brick Panel Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 73 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Calcium Silicate Manufactured Stone Masonry
Numero OmniClass: 23-13 35 21 13
Titolo OmniClass: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Czech Republic
  • Germany
  • Switzerland

BIMobject®