Pubblica i tuoi prodotti
KS-QUADRO 20-2,0-DM
KS-Quadro
Archiviato

KS-QUADRO 20-2,0-DM

A stone system for flexible, fast and economical masonry for buildings of any size and use. The wall system consists of standard and additional formats.
Voce di capitolato
  • compressive strength fb = 20 [N/mm²] class of raw density ρ = 2,0 [kN/m³] termal of conductivity λ = 1,1 [W/(mK)] weights γ = 20 [kN/m³] characteristic strength fk = 12,9 [N/mm²] mortar M 10
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoks_quadro_20_2-0_dm
  • Famiglia di prodottocalcium silicate
  • Gruppo di famigliaKS-Quadro / CS (calcium silicate)
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-11-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleSilicato di calcio
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Muratura - Blocchi e Mattoni
  • Clasificazione IFCMuro
  • Nome UNSPSCBricks
  • Codice UNSPSC301316
  • Codice Uniclass 2015Ss_25_13_50
  • Descrizione Uniclass 2015Masonry wall systems
  • Codice CSI MasterFormat 201404 73 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Calcium Silicate Manufactured Stone Masonry
  • Numero OmniClass23-13 35 21 13
  • Titolo OmniClassMasonry Structural Walls
  • Codice CSI UniFormat IIC1010
  • Titolo CSI UniFormat IIPartitions