Pubblica i tuoi prodotti
RONDO round sink RNDX360
RONDO round sink RNDX360

    RONDO round sink RNDX360

    Round inset vanity basin, can be mounted from top or underneath, stainless steel, material thickness 1 mm, bowl diameter 357 mm, with overflow, inclusive 5/4" overflow kit without waste, stainless steel lugs for underneath mounting are included. Dimensions 388 x 150 mm (D x H) Outcut diameter for mounting from top 368 mm Outcut diameter for mounting from underneath 350 mm Surface satin finished
    Voce di capitolato
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 388.00 mm
      Overall height 150.00 mm
      Overall width 388.00 mm
      Type of mounting Inset mounting
      Bowl height 150.00 mm
      Bowl width 357.00 mm
      Bowl depth 357.00 mm
      Overflow Yes
      Number of tap holes 0.00000
      Tap ledge No
      Waste size DN 32
      Bowl finish Satin finish

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000056431
    • Famiglia di prodottoWash basins
    • Gruppo di famigliaWash basins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-01-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)150
    • Larghezza (mm)388
    • Profondità (mm)388
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    • Peso Netto (Kg)1.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Descrizione Uniclass 2015Counter top wash basins

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa