Pubblica i tuoi prodotti
CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB10HP
CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB10HP

    CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB10HP

    4.7 su 5 stelle4.7(11 recensioni)
    CAMBRINO horizontal baby changing table for wall mounting, made of polypropylene with antibacterial Biocote® protection, white colour, hinged, with integrated shock absorber for safe opening and closing, nylon safety belt and hooks on both sides, lockable dispenser for single-use paper covers in Interfold folding with maximum width 260 mm. Certified according to EN 12221-1 and EN 12221-2. Including mounting material and 80 single-use paper covers. Dimensions when closed 860 x 565 x 100 mm (W x H x D) Dimensions when open 860 x 480 x 570 mm (W x H x D)
    Voce di capitolato
    • Overall depth      100.00 mm
      Overall height      565.00 mm
      Overall width      860.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hinged      Yes
      Surface material      SYNTHETIC

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2030057691
    • Famiglia di prodottoBaby changing tables
    • Gruppo di famigliaBaby change units
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-04-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)565
    • Larghezza (mm)860
    • Profondità (mm)100
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    • Peso Netto (Kg)12.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Sanitari - Altro
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_06
    • Descrizione Uniclass 2015Baby changing units

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa