Pubblica i tuoi prodotti
Electronic hand dryer ARTW410
Electronic hand dryer ARTW410

    Electronic hand dryer ARTW410

    Touch free electronic warm air hand dryer for wall mounting, material thickness 3 mm, infrared sensor activity for non-touch operation, sensor range adjustable from 15 to 19 cm, automatic power shut-off after 60 seconds, cable and plug not included.

    Dimensions 268 x 230 x 177 mm (W x H x D)
    Connection voltage 220-240 V, 50-60 Hz
    Total power 1800 W
    Heater 1720 W
    Motor 80 W motor with 2800 rpm
    Noise 64 db(A)
    Air volume 255 m³/h
    Air velocity 14.5 m/s"

    Voce di capitolato
    • Overall depth      177.00 mm
      Overall height      230.00 mm
      Overall width      268.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Sensor operation
      Blower output      255.00 cubic metres per hour
      Input supply voltage Hz      50.00 hertz
      Input supply voltage V      230.00 volt
      Heating power      1,720.00 watt
      Motor power      80.00 watt
      Protective system IP      IPX1
      Sound level      55.00 dB
      Total power      1,800.00 watt

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000056770
    • Famiglia di prodottoDryers
    • Gruppo di famigliaHand dryers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-03-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)230
    • Larghezza (mm)268
    • Profondità (mm)177
    Relativo a
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    • Peso Netto (Kg)3.48
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Asciugatori mani e capelli
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_62_37
    • Descrizione Uniclass 2015Hand driers

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa