Pubblica i tuoi prodotti
RODAN paper towel dispenser RODX600E
RODAN paper towel dispenser RODX600E

    RODAN paper towel dispenser RODX600E

    5.0 su 5 stelle5.0(5 recensioni)
    Paper towel dispenser for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, folded front cover, cylinder lock with Franke standard key, loading capacity 300 - 400 pcs. of paper depending on convolution, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 324 x 513 x 112 mm (W x H x D)
    Voce di capitolato
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      112.00 mm
      Overall height      513.00 mm
      Overall width      324.00 mm
      Type of mounting      Recessed mounting
      Filling quantity      400.00000
      Filling quantity uom      Towels
      Type of consumable      Paper towel
      Type of operation      Manual operation
      Surface finish      Satin finished

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000090057
    • Famiglia di prodottoAccessories
    • Gruppo di famigliaPaper towel dispensers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-07-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)513
    • Larghezza (mm)324
    • Profondità (mm)112
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inEmirati Arabi Uniti
    • Prodotto inEmirati Arabi Uniti
    • Peso Netto (Kg)3.39
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descrizione Uniclass 2015Paper towel dispensers

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa