Pubblica i tuoi prodotti
Mirror CHRH501
Mirror CHRH501

    Mirror CHRH501

    Stainless steel mirror for wall mounting, mirror with a reflective polished surface, material thickness 1 mm, four visible fixation points, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 500 x 400 mm (W x H)
    Voce di capitolato
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      1.00 mm
      Overall height      400.00 mm
      Overall width      500.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      No
      Reinforcement      No

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000056955
    • Famiglia di prodottoAccessories
    • Gruppo di famigliaMirrors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-02-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)400
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    • Peso Netto (Kg)1.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Specchi
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom mirrors

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa