Pubblica i tuoi prodotti
CAMPUS Urinal divider CMPX560
CAMPUS Urinal divider CMPX560

    CAMPUS Urinal divider CMPX560

    Urinal divider for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, 32 mm pipe diameter, with two stainless steel covers for hidden mounting, includes screws and dowels. Dimensions 60 × 760 × 397 mm (W x H x D)
    Voce di capitolato
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      397.00 mm
      Overall height      760.00 mm
      Overall width      81.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000056972
    • Famiglia di prodottoUrinals / WC
    • Gruppo di famigliaUrinal dividers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-07-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)760
    • Larghezza (mm)81
    • Profondità (mm)397
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inEmirati Arabi Uniti
    • Prodotto inEmirati Arabi Uniti
    • Peso Netto (Kg)4.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Paraventi e divisori
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_74
    • Descrizione Uniclass 2015Urinal dividers

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa