Pubblica i tuoi prodotti
CAMPUS Urinal divider CMPX700
CAMPUS Urinal divider CMPX700

    CAMPUS Urinal divider CMPX700

    Urinal divider for wall mounting, stainless steel, surface satin finished with WL5 1 mm structure, material thickness 2 mm, hidden wall mounting, included screws and dowels. Dimensions 60 × 740 × 440 mm (W x H x D)
    Voce di capitolato
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      440.00 mm
      Overall height      740.00 mm
      Overall width      60.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000056977
    • Famiglia di prodottoUrinals / WC
    • Gruppo di famigliaUrinal dividers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-07-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)740
    • Larghezza (mm)60
    • Profondità (mm)440
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    • Peso Netto (Kg)8.55
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Paraventi e divisori
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_74
    • Descrizione Uniclass 2015Urinal dividers

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa