Pubblica i tuoi prodotti
HEAVY-DUTY Mirror M600HD
HEAVY-DUTY Mirror M600HD

    HEAVY-DUTY Mirror M600HD

    Stainless steel mirror for wall mounting, mirror with a reflective polished surface, material thickness 1 mm, hidden thief resistant fixings, reinforced with polystyrene plate, incl. stainless steel screws and dowels. Dimensions 590 x 490 x 8 mm (W x H x D)
    Voce di capitolato
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      8.00 mm
      Overall height      490.00 mm
      Overall width      590.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      Yes
      Reinforcement      Synthetic

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000057091
    • Famiglia di prodottoPrison units
    • Gruppo di famigliaMirrors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-07-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)490
    • Larghezza (mm)590
    • Profondità (mm)8
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    • Peso Netto (Kg)4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Specchi
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom mirrors

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa