Pubblica i tuoi prodotti
STRATOS Paper towel dispenser STRX600E
STRATOS Paper towel dispenser STRX600E
    Archiviato

    STRATOS Paper towel dispenser STRX600E

    Paper towel dispenser for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.5 mm, curved front cover, cylinder lock with Franke standard key, inspection window on front, loading capacity 300 - 400 pcs. of paper depending on convolution, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 327 x 632 x 147 mm (W x H x D)
    Voce di capitolato
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      147.00 mm
      Overall height      632.00 mm
      Overall width      327.00 mm
      Type of mounting      Recessed mounting
      Filling quantity      400.00000
      Filling quantity uom      Towels
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Type of consumable      Paper towel
      Type of operation      Manual operation
      Surface finish      Satin finished

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000057207
    • Famiglia di prodottoAccessories
    • Gruppo di famigliaPaper towel dispensers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-07-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)632
    • Larghezza (mm)327
    • Profondità (mm)147
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inEmirati Arabi Uniti
    • Prodotto inEmirati Arabi Uniti
    • Peso Netto (Kg)6.68
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descrizione Uniclass 2015Paper towel dispensers