Pubblica i tuoi prodotti
STRATOS Waste bin STRX605E
STRATOS Waste bin STRX605E
    Archiviato

    STRATOS Waste bin STRX605E

    Waste bin for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.5 mm, curved front cover, cylinder lock with Franke standard key, approx. 22 liter capacity, integrated bag holder, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 327 x 862 x 202 mm (W x H x D)
    Voce di capitolato
    • Bag holder      Integrated
      Filling volume      22.00 liter
      Lid      No
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      202.00 mm
      Overall height      862.00 mm
      Overall width      327.00 mm
      Type of mounting      Recessed mounting
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000057229
    • Famiglia di prodottoAccessories
    • Gruppo di famigliaWaste bins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-07-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)862
    • Larghezza (mm)327
    • Profondità (mm)202
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inEmirati Arabi Uniti
    • Prodotto inEmirati Arabi Uniti
    • Peso Netto (Kg)10.65
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Contenitori per rifiuti
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descrizione Uniclass 2015Waste bins