Pubblica i tuoi prodotti
EXOS Waste bin EXO605W
EXOS Waste bin EXO605W

    EXOS Waste bin EXO605W

    EXOS waste bin for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, front white toughened safety glass, material thickness 1.2 mm, cylinder lock with key, approx. 30 litre capacity, integrated bag holder, including mounting material.
    Voce di capitolato
    • bag holder yes
      filling volume 30 Liter
      lid no
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 250 mm
      overall height 572 mm
      overall width 300 mm
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      accent colour

      white

      basic colour stainless steel
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico3600008790
    • Famiglia di prodottoAccessories
    • Gruppo di famigliaWaste bins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-09-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)572
    • Larghezza (mm)300
    • Profondità (mm)250
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inEmirati Arabi Uniti
    • Prodotto inEmirati Arabi Uniti
    • Peso Netto (Kg)10.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Contenitori per rifiuti
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descrizione Uniclass 2015Waste bins

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa