Pubblica i tuoi prodotti
STRATOS Hygiene waste bin STRX611E
STRATOS Hygiene waste bin STRX611E
    Archiviato

    STRATOS Hygiene waste bin STRX611E

    Sanitary towel and disposal bin for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.5 mm, curved front cover, approx. 3.8 liter capacity, folding selfclosing lid with piano hindge, removable plastic container inside, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 232 x 331 x 141 mm (W x H x D)
    Voce di capitolato
    • Bag holder      No
      Filling volume      3.80 liter
      Lid      Yes
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      135.00 mm
      Overall height      331.00 mm
      Overall width      232.00 mm
      Type of mounting      Recessed mounting
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000057376
    • Famiglia di prodottoAccessories
    • Gruppo di famigliaHygiene bins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-07-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)331
    • Larghezza (mm)232
    • Profondità (mm)135
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inEmirati Arabi Uniti
    • Prodotto inEmirati Arabi Uniti
    • Peso Netto (Kg)4.12
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Contenitori per rifiuti
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descrizione Uniclass 2015Waste bins