Pubblica i tuoi prodotti
MAXIMA Commercial sink MAXL212-200
MAXIMA Commercial sink MAXL212-200

    MAXIMA Commercial sink MAXL212-200

    Commercial sink for inset or wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, two deep drawn seamless welded bowls, without overflow and 80 mm tap ledge, bowls left or right, 1 1/2" waste with two part overflow tube consisting of perforated stainless steel tube and plastic tube, drain board with riffle and slanted to bowl, drain board with reinforced stainless steel bracket, 100 mm rear upstand, wall mounting brackets optional, drilling holes for wall mounting prelasered. Dimensions 2000 x 432 x 700 mm (W x H x D) Drain board right
    Voce di capitolato
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 700.00 mm
      Overall height 432.00 mm
      Overall width 2,000.00 mm
      Type of mounting Mounted on product
      Bowl height 300.00 mm
      Bowl width 500.00 mm
      Bowl depth 600.00 mm
      Tap ledge Yes
      Waste size DN 40
      Bowl finish Satin finish
      Drainer or storage Drainer
      Drainer position Right
      Drainer / storage board quantity 1

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000057584
    • Famiglia di prodottoCatering
    • Gruppo di famigliaCatering sinks
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-01-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)432
    • Larghezza (mm)2000
    • Profondità (mm)700
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    • Peso Netto (Kg)29
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Descrizione Uniclass 2015Kitchen sinks

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa